Unità di alimentazione di aria compressa


Variante scelta
Unità di alimentazione aria compressa senza giunti rapidi (0.0.645.40)
Unità di alimentazione aria compressa senza giunti rapidi
0.0.645.40
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Unità di alimentazione dell’aria compressa, Al, naturale
3 Anelli di guarnizione G 3/8, Al
1 Nipplo di inserimento G 3/8, acciaio - distanza nominale 7,2 mm
2 Coprigiunti 8 40, acciaio, alluminio brillante
4 Set di fissaggio, acciaio, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.645.40
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1.65 kg
Unita di consegna1 set

Varianti

Ordinare per

Quick-action coupling: 
Quick-action coupling:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
Codice tariffa doganale
84129080