Profilato di collegamento 8
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
(i dati nominali valgono per una singola barra di profilato)
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.422.35 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 8.97 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 4.59 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 5.73 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 19.85 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 2.42 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm, 1 coppia |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento torcente | M = 34 Nm |
Momento resistente, x-asse | Wx = 2.9 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 6.96 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
Delivery unit: Pair | Length: 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 160 mm | |
Delivery unit: Pair | Length: 6000 | Dimension Y: 160 mm | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 240 mm | |
Delivery unit: Pair | Length: 6000 | Dimension Y: 240 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 7.1
23251090
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
23250311
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di collegamento 8
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria