Connettore
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore, 4 poli, spina diritta M12, codifica A, connessione universale per terminazioni IDC, materiale zigrinato: pressofusione di zinco, nichelato, diametro esterno cavo da 4 mm a 8 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.718.00 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 12.5 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero |
Descrizione
I connettori tondi M12 con codifica A sono compatibili con svariate applicazioni di automazione.
Varianti
Ordinare per
| Numero di contatti: 4 | |
| Numero di contatti: 5 | |
| Numero di contatti: 8 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85444290