Striscia a LED RGB, multisegmento


Variante scelta
Striscia a LED RGB, multisegmento 1 m (0.0.719.69)
Striscia a LED RGB, multisegmento 1 m
0.0.719.69
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.69
Tensione d’esercizio12 V DC
AntistaticoNo
Pesom = 50 g
Temperatura ambiente (in azienda)-20 °C … +70 °C
Grado di protezioneIP 65
Durata50.000 h (L80/B10)
Potenza LED7,5 W/m
Unita di consegna1 pezzo da 1000 mm

Descrizione

La striscia a LED RGB, multisegmento da 1 m è un nastro a LED flessibile per la segnalazione degli stati nei reparti di produzione e logistica. La striscia a LED viene collegata con il controller striscia a LED RGB IO-Link 24 V DC multisegmento (0.0.721.35) grazie al connettore M12 4P (0.0.718.00).
La striscia a LED viene comandata parametrizzando il controller in modo personalizzato entro le modalità di funzionamento predefinite.

Istruzioni di montaggio

La striscia a LED, accorciabile a intervalli di 17 mm, si monta all’interno della scanalatura 8 con il profilato di contenimento LED 8 (0.0.718.15) e la calotta per profilato di contenimento LED 8 14x5 (0.0.719.68).

Varianti

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395100