Striscia a LED RGB, multisegmento
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.720.87 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio | 12 V DC |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 235 g |
| Temperatura ambiente (in azienda) | -20 °C … +70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Durata | 50.000 h (L80/B10) |
| Potenza LED | 7,5 W/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Descrizione
La striscia a LED viene comandata parametrizzando il controller in modo personalizzato entro le modalità di funzionamento predefinite.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Length: 1 m | |
| Length: 2 m | |
| Length: 3 m | |
| Length: 6 m |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395100