Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.720.39 |
|---|---|
| Tensione in uscita | DC 24 V |
| Corrente in uscita | max.1000 mA |
| Tensione in ingresso | AC 100-240 V |
| Corrente in ingresso | 0,8 A |
| Antistatico | No |
| Frequenza nominale | fn = 50/60 Hz |
| Peso | m = 179 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85044083