Connessione di terra
Dati tecnici
Materiale incluso
Tassello scorrevole 5 acciaio M5, inossidabile
Perno filettato DIN 916-M5x20, acciaio, inossidabile
Dado esagonale DIN 934 M5, acciaio, inossidabile
Rondella elastica DIN 127-5, acciaio, inossidabile
Rondella ISO 7089 - 5 - 200 HV - A2, inossidabile
Dado flangiato DIN 6923-M5, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.3.001.80 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 8 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Momento torcente | M = 3.5 Nm |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | |
| Serie: 6 | |
| Serie: 8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 6.0.1
27130803
Codice tariffa doganale
73269098