Connettore angolare con rullo 8 40x40

0.0.719.44


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Connettore angolare 8 40x40, alluminio pressofuso, alluminio brillante simile a RAL 9006
1 Asse, acciaio, zincato
1 Rullo, PA6, nero
2 Rondelle elastiche, acciaio, zincato
2 Bussole 2 mm, Al, naturale
1 Bussola 6 mm, Al, naturale
1 Inserto, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x22, acciaio, zincato
2 Rondelle, acciaio, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M4x8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.44
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 221 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.F = 150 N

Descrizione

Il connettore angolare con rullo 8 40x40 permette di realizzare porte scorrevoli di grandi dimensioni con i profilati 8 40x40. Crea un collegamento stabile dei profilati per il telaio della porta ed è dotato di un rullo regolabile.
A seconda dell’orientamento del rullo nel connettore angolare, l’elemento porta si inserisce al centro sopra la scanalatura di guida oppure può essere sfalsato risultando così decentrato. Questo permette di regolare la distanza tra due porte scorrevoli nelle scanalature parallele 8.
Una porta scorrevole realizzata con profilati 8 40x40 può essere costituita da una singola porta mobile e da un segmento fisso. In questo caso, l’area di apertura massima è pari al 50 percento della larghezza totale.
L’azionamento può avvenire con la serratura per porta scorrevole 8 40x40 (0.0.723.87) che funge anche da maniglia. In alternativa è anche possibile utilizzare una maniglia item e il chiavistello magnetico 8 per porta scorrevole (0.0.718.40).
Nel caso di una porta scorrevole realizzata con profilati 8 40x40, per ottenere un’area di apertura ampia è possibile prevedere tre segmenti di porta mobili. In questo caso, l’area di apertura massima è pari al 66 percento della larghezza totale.
Una porta scorrevole senza segmento fisso può essere azionata da destra e da sinistra. A tal fine, sul segmento anteriore della porta viene utilizzata una serratura porta scorrevole 8 (0.0.715.40) e sulla porta scorrevole posteriore viene utilizzata una serratura porta scorrevole 8 40x40 (0.0.723.87) in combinazione con il profilato di intelaiatura 8 40x40 (0.0.707.73).
In alternativa, la porta può essere azionata con le maniglie item e il chiavistello magnetico 8 per porta scorrevole (0.0.718.40).
Utilizzando due elementi mobili e due elementi fissi, l’apertura di una porta scorrevole realizzata con profilati 8 40x40 può avvenire in posizione centrale. L’area di apertura massima è pari al 50 percento della larghezza totale.
Le due porte scorrevoli possono essere chiuse con la serratura porta scorrevole 8 (0.0.715.40). In alternativa, la porta può essere azionata con le maniglie item e il chiavistello magnetico 8 per porta scorrevole (0.0.718.40).

Istruzioni di montaggio

Modificando la disposizione delle rondelle si crea uno sfalsamento di 2 mm in senso laterale. Invertendo la direzione di scorrimento del rullo si ottiene uno sfalsamento di 4 mm.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73083000