Braccio orientabile per contenitori
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Braccio orientabile 8 80-695 regolabile in altezza
4 Profilati per contenitore 8 80x40 315 mm, alluminio, anodizzato
1 Profilato 8 40x40 leggero 360 mm, Al, anodizzato
8 Piastre di fissaggio del profilato per contenitori 8 80x40
Elementi di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.663.28 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 9.06 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 250 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I giunti a cerniera ad attrito regolabile e i quattro profilati per contenitore inclinabili portano i contenitori nella posizione di presa desiderata. I tre assi snodati permettono di regolare alla perfezione sia la distanza dall’operatore che l’angolazione.
I quattro sbalzi del supporto per contenitori si regolano verticalmente per adattarsi a cassette di diverso formato.
Nota: tutti i componenti per la progettazione di sistemi personalizzati per la predisposizione dei materiali sono illustrati nel capitolo “Bracci orientabili”.
Varianti
Ordinare per
| Numero di snodi: 3 | |
| Numero di snodi: 2 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090