Supporto per contenitori 8
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Fili metallico, acciaio, inossidabile
2 Supporto per fili metallico, PA-GF
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
2 Rondelle ISO 7092-6, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.684.17 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 158 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Colour: Grey | |
Colour: Black |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098
Supporto per contenitori 8
* Indicazione obbligatoria


Grey
Black