Profilato per contenitori D30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.676.58 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 3.78 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.43 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 7.57 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1.33 cm4 |
| Peso | m = 1.02 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 2.44 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1.16 cm3 |
Descrizione
Nella produzione manuale le viti, i dadi e la minuteria vengono conservati all’interno di cassette a bocca di lupo di svariati produttori. Il coprigiunto di fissaggio permette di agganciarle al profilato per contenitori e rimuoverle con la massima semplicità. I traversini in alluminio offrono un sostegno sicuro. Nei carrelli di trasporto i contenitori con pezzi C possono essere movimentati in sicurezza.
Per un prelievo ergonomico della minuteria, il profilato per contenitori D30 può essere montato ad angolo retto oppure inclinato di 15°. Il collegamento viene eseguito nella parte posteriore, ad esempio con il connettore a croce D30.
La scanalatura presente nella parte anteriore è l’ideale per vaschette a incastro e altri accessori.
Il set calotta per profilato per contenitori D30 chiude in modo sicuro la testa del profilato, proteggendolo dalla sporcizia.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | |
| Delivery unit: Piece |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato per contenitori D30
* Indicazione obbligatoria