Guida di scorrimento
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Perni filettati DIN 916-M2,5x8, acciaio, zincati
Nota tecnica
dotata di fori filettati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.464.29 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 5 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PE-UHMW |
Descrizione
e = 0,8 mm
l = 5,5 +0,5 mm
Varianti
Ordinare per
| Série: 8 | Serrage: Palier fixe | |
| Série: 8 | Serrage: Palier libre | |
| Série: 6 | Serrage: Palier fixe | |
| Série: 6 | Serrage: Palier libre | |
| Série: 5 | Serrage: Palier fixe | |
| Série: 5 | Serrage: Palier libre |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39201089