Set angolare listello di intelaiatura 8 K
Dati tecnici
Materiale incluso
4 Supporti angolari per listello di intelaiatura 8 K, PA, grigio simile a RAL 7042
8 Calotte per listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm ESD, PA-ESD, nero simile a RAL 9005
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.694.18 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 60 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PA-ESD |
Descrizione
Il listello di intelaiatura 8 K in plastica permette l’inserimento successivo di elementi piani all’interno di un’intelaiatura di profilati chiusa. Indipendentemente dalla tecnica di collegamento dell’intelaiatura (set di collegamento standard, universali o automatici) non è necessaria alcuna rifilatura degli angoli perché l’elemento piano viene trattenuto in modo centrico al di sopra della scanalatura. Inoltre, uno speciale set angolare garantisce un sostegno e una tenuta ermetica ottimali. Con il listello di intelaiatura 8 K ESD è disponibile anche la versione antistatica.
Il fissaggio di un elemento piano con il listello di intelaiatura 8 K è rapido e non richiede attrezzi. Per prima cosa è necessario inserire a incastro i supporti angolari e i listelli di intelaiatura 8 K tagliati con le forbici all’interno della scanalatura. Successivamente inserire l’elemento piano e fissarlo sul lato posteriore con l’ausilio del listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm. Il listello flessibile deve essere premuto semplicemente in posizione. Per finire posizionare le calotte dei set angolari.
Per smontare l’elemento piano è sufficiente procedere in ordine inverso.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| a prova di ESD: X | |
| a prova di ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
“Set angolare listello di intelaiatura 8 K 4-5 mm ESD” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 4 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097