Profilato di copertura


Variante scelta
Profilato di copertura 12 Al, naturale (0.0.003.25)
Profilato di copertura 12 Al, naturale
0.0.003.25
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.003.25
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 58 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Profilato di copertura in alluminio per la chiusura a tenuta e protezione della scanalatura profilato.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  PolypropyleneColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  PolypropyleneColour:  White aluminium White aluminium
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Black Black
Line:  XDelivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  12Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990