Profilato di copertura e intelaiatura
Variante scelta

Profilato di copertura e intelaiatura 6, grigio simile a RAL 7042
0.0.713.32
0.0.713.32
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.713.32 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 17.9 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | PP |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 5010 (hořcová modř) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 5010 (hořcová modř) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 1018 (zinková žlutá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 1018 (zinková žlutá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 6016 (tyrkysově zelená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 6016 (tyrkysově zelená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 3003 (rubínově červená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 3003 (rubínově červená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090
Profilato di copertura e intelaiatura
Variante scelta

Profilato di copertura e intelaiatura 6, grigio simile a RAL 7042
0.0.713.32
0.0.713.32
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria

Černá



bílá, průhledná

RAL 7042 (dopravní šedá)















RAL 5010 (hořcová modř)

RAL 1018 (zinková žlutá)

RAL 6016 (tyrkysově zelená)

RAL 3003 (rubínově červená)