Dado a gabbia


Variante scelta
Dado a gabbia M6, zincato (0.0.411.63)
Dado a gabbia M6, zincato
0.0.411.63
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Gabbia e dado quadro, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.411.63
Qualitàzincato
Antistaticosi
FilettoM6
Pesom = 5 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

Di impiego universale per l’installazione nel listello angolare 8 Al 19″.
Montaggio semplice del dado a gabbia mediante innesto della molla a scatto nell’apposito incavo.
Gli incavi possono essere configurati nel seguente modo:
- quadrato - con sicurezza antirotazione

Varianti

Ordinare per

Filettatura:  M5
Filettatura:  M6
Filettatura:  M10

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
UNSPSC 9.0
31161706
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 7.0
31161706
Codice tariffa doganale
73181692