Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.626.06 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Filetto | M6 |
| Peso | m = 4.2 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Momento torcente | M = 6 Nm |
Descrizione
Contatto protetto grazie alla parziale interruzione dello strato anodizzato con conseguente scarico ESD.
Nota:
Il dado con testa a martello è dotato di filettatura autobloccante. Questa crea la coppia di serraggio (2 Nm) in fase di avvitamento della vite.
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
Codice tariffa doganale
73181692