Copertura diffusore


Variante scelta
Copertura diffusore 250, trasparente (0.0.720.77)
Copertura diffusore 250, trasparente
0.0.720.77
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.720.77
AntistaticoNo
Pesom = 30 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePC
Coloretrasparente

Descrizione

La copertura diffusore 250 è un cristallo intercambiabile per la lampada IO-Link 250 RGB, multisegmento (0.0.721.01). Il diffusore si inserisce a innesto e genera una luce uniforme in cui i singoli LED non sono riconoscibili.

Varianti

Ordinare per

Length:  125 mm
Length:  250 mm
Length:  480 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85399090