Dispositivo di bloccaggio griglia di acciaio 8 Zn

0.0.725.22


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Dispositivo di bloccaggio griglia di acciaio 8, Zn, zincato
1 Perno filettato DIN 916-M6x10, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.22
MomentoM = 1.5 Nm
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 25 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il dispositivo di bloccaggio griglia di acciaio 8 Zn permette di fissare una griglia metallica con diametro del filo di 3,8 mm in una scanalatura 8 senza alcuna lavorazione. Il fissaggio della griglia promuove un’efficiente realizzazione di pareti di protezione e divisorie con griglie di acciaio come elementi piani di riempimento.
Per realizzare dispositivi divisori di protezione sicuri, l’elemento piano deve essere fissato con almeno tre dispositivi di bloccaggio griglia di acciaio in ogni scanalatura.
Per ottenere una capacità di carico di 115 J ai sensi della norma UNI EN ISO 14120:2016 sono necessari tre dispositivi di bloccaggio griglia di acciaio ogni 1000 mm. Con quattro dispositivi di bloccaggio griglia di acciaio ogni 1000 mm si ottiene una capacità di carico di 329 J.

Istruzioni di montaggio

1. Quando si inserisce il dispositivo di bloccaggio griglia di acciaio nella scanalatura, un filo della griglia metallica deve essere completamente inserito nella rientranza del dispositivo di bloccaggio.
2. Stringere la vite senza testa per fissare il supporto nella scanalatura.
Per la costruzione e il montaggio del Dispositivo di bloccaggio griglia di acciaio 8 Zn (0.0.725.22) nella scanalatura del sistema 8, per il taglio della griglia acciaio 3,8mm 40×40, nera (0.0.428.39) è necessaria la seguente griglia.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
79070000