Stand Foot Set 8
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piedino di regolazione 8 acciaio 120x120/40x40, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio 2xM8-76, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, acciaio, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380 M8x16, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.721.73 |
|---|---|
| Momento | M = 25 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 830 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Tramite quattro fori, il piedino di regolazione può essere ancorato in modo sicuro nel pavimento del capannone, per esempio utilizzando le viti ad ancoraggio SF 10x110 (0.0.688.05).
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Connection dimension: 40x40 | |
| Connection dimension: 80x40 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098