Distanziale cavo D17


Variante scelta
Distanziale a tubo D17/D8-15 (0.0.685.65)
Distanziale a tubo D17/D8-15
0.0.685.65
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.685.65
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 20 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio, zincato

Descrizione

Per compensare l’altezza dei diversi componenti è possibile scegliere tra il distanziale cavo D17/D6-5 e il distanziale cavo D17/D8-15. I distanziatori sono progettati in modo tale da garantire, a seconda della situazione di montaggio, una distanza sufficiente tra i profilati e i componenti delle soluzioni LCA. Così è possibile assicurare il movimento delle funi. Per distanze maggiori è possibile utilizzare più distanziali cavi l’uno sull’altro.

Varianti

Ordinare per

Lichte Breite (Aufnahme):  12Innendurchmesser:  6
Lichte Breite (Aufnahme):  5Innendurchmesser:  6
Lichte Breite (Aufnahme):  15Innendurchmesser:  8

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
Codice tariffa doganale
73269098