Manopola


Variante scelta
Manopola girevole (0.0.486.79)
Manopola girevole
0.0.486.79
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Manopola girevole, PA, nera
1 Asta quadrangolare lunghezza 56 mm, acciaio, zincata
1 Asta quadrangolare lunghezza 112 mm, acciaio, zincata
2 Tasselli scorrevoli 8 Al M5
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x16, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.486.79
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 128 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Manopola girevole di forma ergonomica per l’attivazione del sistema di chiusura integrato 8.
Nella variante con serratura il chiavistello di chiusura impedisce la rotazione della manopola.
Il set comprende gli elementi di fissaggio necessari e due aste quadrangolari per attivare la serratura da una od entrambe le parti.
Nel caso in cui la porta dovesse essere aperta da entrambe le parti, è necessario combinare 2 set manopola girevole. Sarà possibile attivare da una sola parte la manopola girevole con serratura.
Il sistema di chiusura integrato 8 è una serratura per dispositivi di protezione. Le diverse possibilità di montaggio (serratura con perno in verticale o con blocco di rotazione) consentono bloccaggi secondo tre direzioni.
La serratura si integra completamente in un profilato della serie 8 o della serie 8 leggera (nessun profilato di bloccaggio): il perno si inserisce nella scanalatura laterale del profilato e le aste nel foro centrale.
L’apertura è possibile da ambedue i lati della porta oppure da un lato solo. Il bloccaggio della porta avviene dal lato dove è prevista la manopola girevole con serratura.

Istruzioni di montaggio

La versione base di una serratura realizzata con il sistema di chiusura integrato 8 è costituita da un blocco di rotazione 8 e da almeno una manopola.
Ogni chiusura a perno 8 viene utilizzata per l’asta dell’estremità superiore o inferiore della porta.

Varianti

Ordinare per

Lockable:  X
Lockable: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39259010