Profilato per porta X 8 40x40 - XMS


Variante scelta
Profilato per porta X 8 40x40 - XMS, naturale (0.0.649.50)
Profilato per porta X 8 40x40 - XMS, naturale
0.0.649.50
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.649.50
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 7.01 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 3.94 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 8.74 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 9.58 cm4
Pesom = 1.89 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 4.31 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4.45 cm3

Descrizione

Dopo la chiusura del telaio per porta e il tensionamento dell’elemento piano ha luogo la sigillatura per mezzo del profilato di tenuta da 4-5 mm - XMS.
Per la massima precisione di posizionamento e semplicità di montaggio dei profilati di tenuta si consiglia di bagnarli con acqua saponata prima di montarli.
Lunghezza dei profilati consigliata per la costruzione di porte nelle strutture di profilati XMS.
La larghezza di un anta deve essere pari almeno a 300 mm.
Vengono di norma impiegate cerniere in alluminio PP4 leggere (0.0.488.94) o bandelle di cerniera personalizzate realizzate con il profilato ad aletta per cerniere V 8 z leggero (0.0.488.34).
Necessaria lavorazione dei profilati per la costruzione di un telaio per porte.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Numero di elementi piani:  1Scanalature:  aperte aperte
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Numero di elementi piani:  1Scanalature:  aperte aperte
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Numero di elementi piani:  2Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Numero di elementi piani:  2Scanalature:  chiuse su 3 lati chiuse su 3 lati

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990