Tubolare profilato doppio


Variante scelta
Tubolare profilato doppio D30-60, naturale (0.0.681.55)
Tubolare profilato doppio D30-60, naturale
0.0.681.55
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.681.55
SerieSerie D30
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 4.54 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 4.95 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 39.37 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 3.43 cm4
Pesom = 1.227 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 8.75 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.29 cm3

Descrizione

Doppio tiene meglio! Il tubolare profilato doppio D30-60 è composto da due tubolari profilati D30 collegati mediante un traversino in alluminiopassante. Il traversino aumenta nettamente la resistenza alla flessione rispetto a quella offerta da due tubolari profilati D30 privi di collegamento.
Il tubolare profilato doppio D30-60 è l’ideale per realizzare lunghi supporti orizzontali nelle scaffalature. Può essere utilizzato anche come rinforzo verticale o come intelaiatura portante sotto un piano di lavoro.
Nota: per il collegamento di testa è possibile utilizzare il connettore D30 T1 (0.0.687.84) provvisto di una sottile fessura laterale. Il connettore D30 interno (0.0.669.52) consente un collegamento a 90° continuo con ridotta capacità di carico.
Carichi ammessi sulle strutture realizzate con il tubolare profilato doppio D30-60.
Il diagramma mostra il carico ammesso in funzione della distanza tra gli appoggi a. Alla base si colloca la flessione massima ammessa item pari a 1/100 della distanza tra gli appoggi. Tenere conto dei valori limite riportati nella norma 108-007 DGUV per le scaffalature.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Second line:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Second line:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Second line:  8
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Second line:  8
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Second line:  8

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100