Tubolare profilato doppio


Variante scelta
Tubolare profilato doppio 8 D30-32,5, naturale (0.0.728.08)
Tubolare profilato doppio 8 D30-32,5, naturale
0.0.728.08
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.728.08
SerieSerie D30
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 4.51 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 15.15 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 3.12 cm4
Pesom = 1.22 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 5.67 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.36 cm3

Descrizione

Il tubolare profilato doppio 8 D30-32,5 combina un tubolare profilato D30 e un profilato 8 D30 a formare un robusto profilato doppio con un traversino passante in alluminio.
Il profilato doppio resistente alla flessione consente un iterasse maggiore tra due profilati verticali e una flessione minore rispetto a due tubolari profilati senza collegamento. Allo stesso tempo, non occupa spazio aggiuntivo in profondità.
Il tubolare profilato doppio dispone di una scanalatura 8 e quattro denti di profilato del sistema dei componenti lean production. Questo semplifica la realizzazione di applicazioni ibride con elementi di entrambe le serie.
Il tubolare profilato doppio 8 D30-32,5 è indicato come supporto orizzontale nelle scaffalature. Può essere montato verso l’esterno con la scanalatura 8 o il contorno del profilato D30. In questo modo l’utente ha a disposizione l’intero assortimento di accessori, dalla canalina portacavi al supporto magnetico di entrambe le serie.
Al dente del profilato è possibile montare, per esempio, il profilato porta-targhetta D30 e (0.0.690.26) per contrassegnare le rulliere o le zone di stoccaggio. Per una migliore leggibilità, il profilato di fissaggio D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) può essere inclinato fino a 20°.
Nella scanalatura 8 del profilato doppio è possibile fissare strisce a LED o sensori senza adattatore nel punto desiderato di un’intelaiatura realizzata con tubolari profilati D30.
A seconda dell’orientamento all’interno dell’intelaiatura, i tubolari profilati doppi vengono fissati con il connettore D30 T1 (0.0.687.84) oppure con il connettore D30 T2 (0.0.728.51). Il connettore D30 T1 presenta una fessura per il traversino di collegamento tra le due metà del connettore mentre la fessura nel connettore D30 T2 si trova in una metà del connettore.
Se il traversino corre parallelamente al tubolare profilato D30 a cui deve essere fissato il profilato doppio, si utilizza il connettore D30 T1. Se il traversino corre perpendicolarmente al tubolare profilato, si utilizza il connettore D30 T2.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Seconda serie:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Seconda serie:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Seconda serie:  8
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Seconda serie:  8
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Seconda serie:  8

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100