Connettore D30


Variante scelta
Connettore D30 interno, vite M6-12 (0.0.690.44)
Connettore D30 interno, vite M6-12
0.0.690.44
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Morsetti per connettore interno D30, GD-Al, naturale
Flangia D30/D6-5, acciaio, zincato
Rondella, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991 M6x16, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.690.44
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 53 g
Unita di consegna1 set
Momento torcenteM = 10 Nm

Descrizione

Questo connettore supera ogni limite! Grazie alla flangia di collegamento, il connettore D30 interno, vite M6-12 si collega a tutti gli elementi che possono essere fissati mediante la vite a testa svasata M6 in dotazione. Tra questi figurano i profilati del Sistema dei Componenti MB (a partire dalla scanalatura di sistema 6) e i profilati 6 D30, ma anche elementi piani, ripiani o pareti.
I profilati 6 D30 vengono fissati di testa al connettore D30 interno, vite M6-12, dopo aver praticato una filettatura M6 nel foro centrale.
Grazie alla tecnica di tensionamento interna item, il passaggio al profilato 6 D30 fissato di testa al connettore risulta liscio ed elegante. In tal modo si guadagnano centimetri decisivi per esempio per le applicazioni Karakuri/LCA, dove occorre sfruttare l’intera lunghezza della traversa.
 
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 20 Nm

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990