Connettore D30
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
1 Inserto per tubolare per connettore interno D30
1 Vite a testa cilindrica M6x20, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I-5, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.678.66 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 58 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | parzialmente premontato |
| Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
Nota: per le diagonali sottoposte a carichi elevati item offre il connettore D30-45° (0.0.637.87) con tecnica di tensionamento esterna.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Varianti
Ordinare per
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: integrierte Verdrehsicherung (T1) | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: innen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: Gewinde | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900