Connettore D30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Teste sferiche per semiconnettori a sfera, GD-Al, naturale
2 Snodi per semiconnettori a sfera, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica simili a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.646.85 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 205 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
Il connettore sferico può essere ruotato di 180°. Per questo è particolarmente indicato per collegare tra loro profilati disposti in vari modi.
Varianti
Ordinare per
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Integrated anti-torsion feature (T1) | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Inside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Thread | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
83024900
Connettore D30
* Indicazione obbligatoria