Connettore D30


Variante scelta
Connettore D30 T1 (0.0.687.84)
Connettore D30 T1
0.0.687.84
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
1 Vite a testa cilindrica simile a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.687.84
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 94 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato
Momento torcenteM = 10 Nm

Descrizione

Il connettore D30 più potente di tutti! Il connettore D30 T1 è provvisto di una protezione antirotazione in alluminio integrata particolarmente robusta. Essa garantisce l’esatto orientamento dei tubolari profilati D30 nelle strutture ad angoli retti, in modo duraturo. All’occorrenza le protezioni antirotazione possono essere staccate con un cacciavite, ad esempio per fissare i tubolari D30 nel connettore D30 T1.
Inoltre, il connettore D30 T1 è provvisto di una sottile fessura laterale che permette di vedere in qualsiasi momento quanto in profondità il tubolare (profilato) sia inserito nel connettore agevolando il controllo visivo delle intelaiature. Infine, il connettore D30 T1 può essere utilizzato anche per il tubolare profilato doppio D30-60. Grazie alle aperture laterali, le due metà del connettore non entrano in contatto con il traversino di collegamento del tubolare profilato.
Il connettore D30 T1 in pressofusione di alluminio sfrutta la tecnica di tensionamento esterna, proprio come il connettore D30. Le due tipologie sono progettate per resistere agli stessi carichi.
Connettore D30 T1
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 20 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Integrated anti-torsion feature (T1)
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  InsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  ThreadAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910