Connettore D30


Variante scelta
Connettore D30 T2 (0.0.728.51)
Connettore D30 T2
0.0.728.51
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori GD-Al, naturale
1 vite a testa cilindrica M6x29,4, acciaio, zincato
1 dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.728.51
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 950 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato
Momento torcenteM = 10 Nm

Descrizione

Il connettore D30 T2 realizza un collegamento tra due tubolari profilati doppi D30. Il connettore in alluminio pressofuso garantisce la massima tenuta nel tempo, senza deformazioni. Il collegamento risulta stabile subito dopo il serraggio.
Grazie all’apertura presente in una metà del connettore, questo è perfetto per i tubolari profilati doppi con traversino di collegamento. Occorre tenere conto dell’orientamento del profilato doppio.
A seconda dell’orientamento all’interno dell’intelaiatura, i tubolari profilati doppi vengono fissati con il connettore D30 T1 (0.0.687.84) oppure con il connettore D30 T2 (0.0.728.51). Il connettore D30 T1 presenta una fessura per il traversino di collegamento tra le due metà del connettore mentre la fessura nel connettore D30 T2 si trova in una metà del connettore.
Se il traversino corre parallelamente al tubolare profilato D30 a cui deve essere fissato il profilato doppio, si utilizza il connettore D30 T1. Se il traversino corre perpendicolarmente al tubolare profilato, si utilizza il connettore D30 T2.
Connettore D30 T2
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm

Varianti

Ordinare per

Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Integrated anti-torsion feature (T1)
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  InsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  ThreadAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910