Connettore D30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semiconnettori GD-Al, naturale
1 vite a testa cilindrica M6x29,4, acciaio, zincato
1 dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.623.56 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 105 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
Nei nodi è possibile montare fino a quattro connettori su un unico tubolare profilato. Non sono necessari connettori speciali! Il connettore D30 si compone di due semigusci che abbracciano i tubolari e i tubolari profilati D30 con tecnica di tensionamento esterna per una tenuta sicura.
Il connettore D30 è fornito premontato per risparmiare tempo durante il montaggio. Il collegamento garantisce una tenuta sicura immediatamente dopo il serraggio, così per realizzare un’intelaiatura è sufficiente una sola persona.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Nei nodi è possibile montare fino a quattro connettori su un unico tubolare profilato. Non sono necessari connettori speciali! Il connettore D30 si compone di due semigusci che abbracciano i tubolari e i tubolari profilati D30 con tecnica di tensionamento esterna per una tenuta sicura.
Il connettore D30 è fornito premontato per risparmiare tempo durante il montaggio. Il collegamento garantisce una tenuta sicura immediatamente dopo il serraggio, così per realizzare un’intelaiatura è sufficiente una sola persona.
Varianti
Ordinare per
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Integrated anti-torsion feature (T1) | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Inside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
| Connection type: Right angled | Mounting type: Thread | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910
Connettore D30
* Indicazione obbligatoria