Connettore D30


Variante scelta
Connettore D30 interno (0.0.669.52)
Connettore D30 interno
0.0.669.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Morsetti per connettore interno D30, GD-Al, naturale
1 Inserto per tubolare per connettore interno D30, GD-Al, naturale
1 Graffa per connettore interno D30, acciaio, naturale
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
1 Rondella, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.669.52
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 59 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato
Momento torcenteM = 10 Nm

Descrizione

Per guadagnare centimetri decisivi! Il connettore D30 interno, per buona parte nascosto nel tubolare (profilato) D30, crea un collegamento piano a 90° che consente di risparmiare spazio perché, per esempio, la rulliera può essere agganciata direttamente a un rinforzo verticale del telaio. Inoltre gli elementi piani possono essere montati a filo dell’intelaiatura, senza rientranze negli angoli.
Del collegamento piano tra il connettore D30 interno e il tubolare (profilato) D30 beneficia anche l’estetica complessiva della struttura. Inoltre, esso consente al connettore di essere montato in spazi ristretti anche in un secondo momento, per esempio per fissare rapidamente diagonali di rinforzo aggiuntive.
La calotta D30 R15 trattiene saldamente il dado del connettore D30 interno nel semiconnettore, proteggendo la cavità da accumuli di polvere.
Calcolo della lunghezza del profilato L quando si usano due connettori D30 interni. La misura del profilato quando si usano due connettori D30 con tecnica di tensionamento esterna è identica.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 20 Nm

Varianti

Ordinare per

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900