Connettore D30


Variante scelta
Connettore D30-45° collegamento interno M6-12 (0.0.692.12)
Connettore D30-45° collegamento interno M6-12
0.0.692.12
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
1 Flangia D30/D6-5, acciaio, zincato
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934-M6-I8I, acciaio, zincato
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato 
1 Rondella, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.692.12
MomentoM = 10 Nm
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 53 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il connettore D30-45° collegamento interno M6-12 collega un tubolare profilato D30 a un profilato 6 D30 ad angolo di 45°. Così, le diagonali per l’irrigidimento delle intelaiature possono essere montate anche in un secondo momento.
La flangia può essere fissata anche a un profilato ad angolo retto utilizzando un tassello scorrevole.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm

Varianti

Ordinare per

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900