Connettore D30


Variante scelta
Connettore D30 con leva di bloccaggio (0.0.644.77)
Connettore D30 con leva di bloccaggio
0.0.644.77
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori, GD-Al, naturale
1 Leva di bloccaggio Pi 50 M6x40
1 Distanziatore D9,5/6,4-12
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.644.77
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 145 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Il miglioramento continuo si fa semplice! I connettori con leva di bloccaggio sono l’ideale per adattare rapidamente i gruppi costruttivi e montare o smontare i tubolari (profilati). Agevolano la costruzione di strutture di prova e la regolazione ergonomica delle postazioni di lavoro.
Sono disponibili due connettori a regolazione rapida: il connettore D30 con leva di bloccaggio e il connettore parallelo D30-60 con leva di bloccaggio.
L’anello di bloccaggio D30 con leva di bloccaggio funge da battuta regolabile rapidamente per tutti i tubolari (profilati) D30. Esso permette un semplice adattamento della corsa dei cuscinetti radenti item nelle applicazioni Karakuri/LCA. Anche il fissaggio e la rimozione dei pesi richiede poche semplici operazioni.
Le leve di bloccaggio presentano una forma ergonomica, che agevola la presa, tipica della premiata serie di elementi di impugnatura Pi. Per disaccoppiare l’impugnatura basta premere il pulsante. Questo consente di ruotare l’impugnatura nella posizione desiderata anche in spazi angusti.
I connettori con leva di bloccaggio possono essere utilizzati anche come ausili di montaggio per contrassegnare le posizioni dei connettori. Basta fissare il connettore parallelo con leva di bloccaggio accanto al connettore che verrà staccato.

Varianti

Ordinare per

Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Integrated anti-torsion feature (T1)
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  InsideAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  OutsideAngular position:  2nd type:  SingleAnti-torsion feature:  Separate anti-torsion feature
Connection type:  Right angledMounting type:  ThreadAngular position:  2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  45°2nd type:  DoubleAnti-torsion feature:  None

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910