Braccio orientabile 8
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Profilati 8 40x40 3N leggeri
1 Snodo di accoppiamento
1 Snodo standard
1 Snodo pesante
1 Copertura di accoppiamento, PA, grigia
3 Piastre di accoppiamento, Al, naturali
1 Vite a testa tonda M8x22, acciaio, zincata
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.631.19 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 2.7 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 80 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
La rotazione di 360° e la regolazione del momento di attrito sono possibili con tutti gli snodi.
Varianti
Ordinare per
| Nombre articulations: 2 | Modèle: léger | |
| Nombre articulations: 3 | Modèle: standard | |
| Nombre articulations: 3 | Modèle: lourd |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090