Set puleggia motrice M
Variante scelta

Set puleggia motrice per nastro trasportatore 8 40 M -400
0.0.725.98
0.0.725.98
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Puleggia motrice per nastro trasportatore 8 40-400, acciaio
2 Rulli di rinvio 8 40 D50-400, Al, acciaio, NBR
2 Coperture 8 40 M -400, acciaio, inossidabile
2 Profilati 6 30x30 taglio l=410 mm, Al, anodizzato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.725.98 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 10.85 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set è composto da puleggia motrice, due rulli di rinvio, due coperture 8 40 M e due sezioni di profilato di irrigidimento. I componenti sono centrati e fissati nel set testata motore 8 40 M (0.0.725.72). Il materiale di fissaggio corrispondente è incluso nel set testata motore.
La copertura 8 in acciaio inossidabile funge da affidabile protezione contro gli accessi coprendo in modo sicuro i punti pericolosi dei rulli.
La larghezza consigliata del nastro trasportatore è pari a 390 mm.
Varianti
Ordinare per
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 80 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 120 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 160 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 200 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 240 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 320 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 400 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Larghezza complessiva: 80 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Codice tariffa doganale
84313900
Set puleggia motrice M
Variante scelta

Set puleggia motrice per nastro trasportatore 8 40 M -400
0.0.725.98
0.0.725.98