Set testata motore 8 40 M

0.0.725.72


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Piastre di base 8 40 M, Al
2 Inserti viti di tensionamento 8 40 M, Al
4 Inserti rulli di rinvio D50 D15, Al
2 Inserti puleggia motrice 8 40 D40 M, Al
1 Anello di posizionamento per nastro trasportatore 8 40, PA, ESD, nero
4 Spine cilindriche ISO 8735-8x16, acciaio, temprato
1 Anello di sicurezza DIN 472-38x1,5, acciaio
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M5, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M5x10, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x70, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x8, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata a testa svasata DIN 7991-M6x25, acciaio, zincato
12 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
6 Viti a testa tonda ISO 7380-M5x10 (ULS), acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7092-5, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.725.72
Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 2.39 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set testata motore 8 40 M è il componente base della trasmissione centrale per nastri trasportatori. Funge da fissaggio, supporto e giuda di pulegge motrici e rulli di rinvio. Il set testata motore è utilizzato per nastri trasportatori e cinghie dentate di ogni larghezza.
Pretensionamento e scorrimento vengono impostati mediante le viti di tensionamento dei due rulli di rinvio.
Oltre al materiale di fissaggio per la testata motore, vengono forniti viti e tasselli scorrevoli per il montaggio dei set puleggia motrice con funzionamento a seconda della larghezza.
Tramite l’opportuno set di fissaggio per motore M, la trasmissione viene montata sul lato destro o sinistro del nastro trasportatore, in corrispondenza della testata motore M. Inoltre, con i set di sincronizzazione 8 40 M D13/D16 (0.0.727.04), 8 40 M D13/D14 (0.0.727.05) o 8 40 (0.0.703.07) possono essere azionati percorsi di trasporto paralleli e sincronizzati.

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Codice tariffa doganale
84879090