Connessione di terra


Variante scelta
Connessione di terra 6 (0.3.004.62)
Connessione di terra 6
0.3.004.62
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Tassello scorrevole 6 acciaio M6, inossidabile
1 Perno filettato DIN 916-M6x25, acciaio, inossidabile
1 Dado esagonale DIN 934 M6, acciaio, inossidabile
1 Rondella elastica DIN 127-6, acciaio, inossidabile
1 Rondella ISO 7089 - 6 - 200 HV - A2, inossidabile
1 Dado flangiato DIN 6923-M6, acciaio, inossidabile

Proprietà

Nr. articolo0.3.004.62
Serieserie 6
Antistaticosi
Pesom = 15 g
Unita di consegna1 set
Momento torcenteM = 6 Nm

Descrizione

Connessioni per la messa a terra di strutture di profilati nonchè per collegare profilati fra di loro in caso di inclusione nel sistema di conduttori di protezione. La connessione avviene per mezzo di una parziale distruzione dello strato anodizzato alla base ed ai lati della scanalatura.

Istruzioni di montaggio

Per il montaggio è necessario avvitare il perno filettato (M = 6 Nm) nella base della scanalatura e serrare il dado flangiato DIN 6923 (M = 6 Nm). Il capocorda si deve trovare tra il dado flangiato e la rondella ISO 7089. In seguito, la connessione di terra viene fissata con il dado esagonale DIN 934 (M = 6 Nm).

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5
Baureihe:  6
Baureihe:  8

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
Codice tariffa doganale
73269098