Scatola da incasso K76
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.663.53 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 92 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio |
Descrizione
Le scatole da incasso sono progettate per un rapido montaggio di prese, interruttori e collegamenti secondo il sistema del modulo 45 (M45).
Varianti
Ordinare per
| Modulaufnahme: M45 | Modulanzahl: 1-fach | Breite: 71 | |
| Modulaufnahme: M45 | Modulanzahl: 2-fach | Breite: 140 | |
| Modulaufnahme: M45 | Modulanzahl: 3-fach | Breite: 160 | |
| Modulaufnahme: Universal | Modulanzahl: 1-fach | Breite: 71 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85381000