Trasformatori


Variante scelta
Trasformatore elettronico per LED 75W 24 V (0.0.660.52)
Trasformatore elettronico per LED 75W 24 V
0.0.660.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Presa di sistema
Connettore euro 100–240 V AC, 50/60 Hz

Proprietà

Nr. articolo0.0.660.52
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 410 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Durante la posa dei cavi elettrici lungo i profilati di alluminio possono generarsi piccole tensioni innocue causate dall’accoppiamento induttivo. A scopo preventivo si raccomanda di collegare la struttura alla terra di protezione ad esempio utilizzando il listello multipresa a 5 vani con spina modulare (0.0.627.44) o l’unità listello multimediale Multi (0.0.631.56) in combinazione con il cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra (0.0.677.54).

Varianti

Ordinare per

Power:  30 Watt
Power:  75 Watt

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27039090
eCl@ss 4.0
27030901
eCl@ss 4.1
27030901
eCl@ss 5.0
27039090
eCl@ss 5.1
27039090
UNSPSC 7.0
39121002
UNSPSC 9.0
39121002
eCl@ss 6.0.1
27039090
eCl@ss 7.1
27039090
eCl@ss 11.0
27039090
Codice tariffa doganale
85044083