Dati tecnici
Materiale incluso
Angolare e rondella di arresto, GD-Al, RAL9006 alluminio bianco
Vite a testa zigrinata M8x18, acciaio, zincata
2 Molle a compressione, acciaio
2 Viti a testa tonda M8x18, acciaio, zincate
2 Viti a testa cilindrica M8x18, acciaio, zincate
3 Rondelle, acciaio, zincate
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.615.59 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 290 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La dentatura integrata consente un fissaggio angolare geometrico ad elevata resistenza (ripartizione dell'angolo α = 2,5°). Il funzionamento è particolarmente semplice: quando si allenta la vite a testa zigrinata la forza elastica solleva la rondella di spinta dalla dentatura consentendo la regolazione senza l'ausilio di ulteriori utensili.
Momento di carico consentito per questa intelaiatura:
M = 100 Nm
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31101501
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900