Calotte - superficie esterna tonda
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.409.15 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 5.8 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA-GF |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 20 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
Baureihe: 5 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 30 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
Baureihe: 6 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 26 mm | Durchmesser: ø 52 mm | Winkel: 270° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
Baureihe: 8 | Kontur: Kreis | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
Baureihe: 8 | Kontur: Kreis | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
Baureihe: X | Kontur: Abgerundet | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090
Calotte - superficie esterna tonda
Su richiesta