Calotta finale D30 H43
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Calotta finale D30 H43, PA-GF
1 Connettore interno D30 con graffa
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincata
1 Rondella, acciaio, zincata
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.700.04 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 47.8 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
La calotta finale si avvita sulla testa dei tubolari D30 o dei tubolari profilati D30 con la graffa in lamiera premontata. Così si ottiene un collegamento con protezione antirotazione senza ulteriori lavorazioni. La graffa del connettore può essere rimossa per avvitare la calotta finale in una filettatura M6 del tubolare profilato D30 pesante o del profilato 6 D30. In questo modo viene meno la protezione antirotazione.
Varianti
Ordinare per
Colore: grigio | a prova di ESD: X | |
Colore: nero | a prova di ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097

grigio
nero