Set di fissaggio guida 8
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Fissaggio guida 8 DX, GD-Al, naturale
1 Fissaggio guida 8 SX, GD-Al, naturale
1 Battuta per fissaggio guida 8 DX, GD-Al, naturale
1 Battuta per fissaggio guida 8 SX, GD-Al, naturale
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x18
4 Tasselli scorrevoli automatici V 8 acciaio M6, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.689.40 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.204 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I set di fissaggio con tasselli scorrevoli automatici premontati consentono un rapido montaggio dei profilati angolari sull’intelaiatura di profilati.
Disponibili in versione con e senza battuta, per l’uso su uno o entrambi i lati. La rampa integrata garantisce una gestione semplice, veloce e sicura dei contenitori di qualsiasi forma.
a = profondità contenitore
b = larghezza contenitore
c = distanza del profilato (profondità)
d = distanza del profilato (larghezza)
L = lunghezza del profilato M W 40x40x4 E (max. 1000 mm)
Varianti
Ordinare per
| Modèle: Butée | |
| Modèle: Sans butée |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098