Protezione


Variante scelta
Protezione di passaggio coperchio 30, nero (0.0.719.98)
Protezione di passaggio coperchio 30, nero
0.0.719.98
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Metà

Proprietà

Nr. articolo0.0.719.98
AntistaticoNo
Pesom = 3.2 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

La protezione di passaggio coperchio 30 è l’ideale per introdurre ed estrarre cavi e linee nel punto desiderato del profilato coperchio D30 E (7.0.002.85). La protezione si compone di due metà. Così un segmento del coperchio può essere aperto ulteriormente per inserire più agevolmente un cavo con spina.
Le metà della protezione possono essere fissate anche singolarmente, sulla parte anteriore di un profilato verticale. Per una chiusura a filo è necessario rimuovere il centraggio.

Istruzioni di montaggio

La protezione di passaggio coperchio garantisce una perfetta tenuta senza avvitamento. Entrambe le metà vengono premute sulle estremità dei profilati coperchio e possono essere spostate col segmento del coperchio.

Varianti

Ordinare per

Dimensione X:  40 mmCampo di applicazione:  Paretea prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  80 mmCampo di applicazione:  Paretea prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  30 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  40 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  60 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  80 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  120 mmCampo di applicazione:  Paretea prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  160 mmCampo di applicazione:  Paretea prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  160 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  Spazzola di tenuta: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Codice tariffa doganale
39269097