Anello di fissaggio


Variante scelta
Anello di fissaggio D40/D30-10 ESD (0.0.674.85)
Anello di fissaggio D40/D30-10 ESD
0.0.674.85
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Anello di fissaggio D40/D30-10 ESD, PA, nero
2 Viti a testa tonda autofilettanti acciaio 3,9x16, TX20, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.674.85
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 6 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA

Descrizione

Il pratico rullo ora in versione antistatica ESD! Il rullo D46/D30-20 ESD utilizza come asse i profilati D30. In tal modo esso guida cassette e merci attraverso l’intelaiatura in modo sicuro, proteggendo al contempo i contenitori e il profilato. All’occorrenza, la posizione verticale od orizzontale può essere fissata con l’anello di fissaggio D40/D30-10 ESD.
 

Istruzioni di montaggio

Per realizzare una superficie di scorrimento più ampia è possibile posizionare più rulli uno accanto all’altro.
I rulli D46/D30-20 e gli anelli di fissaggio D40/D30-10 devono essere posizionati prima del montaggio del tubolare profilato D30.

Varianti

Ordinare per

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Codice tariffa doganale
39269097