Set di fissaggio 6
Dati tecnici
Materiale incluso
Distanziale, acciaio, zincato
Tassello scorrevole 6 acciaio M6, acciaio, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x25, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.697.38 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 24 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I cuscinetti di alta qualità aumentano la sicurezza del processo. Il rilascio è particolarmente agevole anche in presenza di contenitori pesanti che premono sulla leva in direzione assiale. Tramite una barra di accoppiamento è possibile azionare contemporaneamente più leve. I momenti generati dall’attrito dei cuscinetti si mantengono costanti durante l’intera vita utile. Lo stesso vale per il ridotto gioco del cuscinetto.
Pertanto, la leva T2 per unità di sblocco D30 è l’ideale quando i contenitori devono poter essere sganciati con una forza ridotta. L’unità di sblocco D30 completa è il frutto della combinazione di diversi componenti, come rullo di rilascio, rampa e molla di richiamo. La leva, quindi, può essere utilizzata anche per altre operazioni di arresto.
Per il montaggio è possibile utilizzare il set di fissaggio 6 D30 15 mm con vite a testa svasata M6 (profilato 6 D30) e il set di fissaggio 6 15 mm con vite a testa svasata M6 (profilato 6 30x30).
Varianti
Ordinare per
| Shape: | |
| Shape: |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098