Kit di fissaggio Al
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Staffe 200, GD-Zn, nere
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x18, acciaio, nere
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.418.82 |
---|---|
Antistatico | No |
Filetto | M8 |
Peso | m = 130 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Handle length: 120 mm | Height: 5 | Diameter: 16 | Distance: 12 | |
Handle length: 200 | Height: 8 | Diameter: 32 | Distance: 20 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73269098