Tirante a molla
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Involucro, GD-Al
1 Cavo in acciaio, ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile
1 Protezione anticaduta: cavo in acciaio rivestito ⌀ 2 mm, acciaio, inossidabile
1 Dispositivo di fissaggio del cavo metallico, acciaio, zincato
1 Moschettone, acciaio
Istruzioni di uso e montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.649.96 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.79 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Al |
| Corsa max. | Hmax. = 1600 mm |
| Materiale della fune | Acciaio |
| Carico massimo | 2 - 3 kg |
Descrizione
Il tirante a molla può essere selezionato in base al peso dell’attrezzo da 0,4 a 3 kg.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Carico massimo: 0,4-1 kg | |
| Carico massimo: 1-2 kg | |
| Carico massimo: 2-3 kg |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84251900
Tirante a molla
* Indicazione obbligatoria