item
Tubo flessibile a spirale per tiranti a molla 2 x D 10 mm

Tubo flessibile a spirale per tiranti a molla 2 x D 10 mm

0.0.650.67


Dati tecnici

Sistema banco di lavoroTutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Tubo flessibile a spirale D10, PA 12, grigio
2 Giunti rapidi D10
Elementi di fissaggio
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.650.67
Serie Postazioni di lavoro
ESD Antistatico = No
Peso m = 420 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Il tubo flessibile a spirale conferisce alla postazione di lavoro un aspetto ordinato evitando che la condotta dell’aria compressa venga calpestata. A riposo la condotta dell’aria compressa presenta un ingombro di soli 170 mm, ma può essere allungata a piacimento. L’altezza di uscita dell’attrezzo può essere adeguata in maniera personalizzata. Gli innesti rapidi collocati alle estremità del tubo flessibile ne agevolano il collegamento.
Con il tubo flessibile a spirale ottimizzato per i tiranti a molla item (0.0.631.84, 0.0.636.48 e 0.0.649.96) lavorare con gli attrezzi pneumatici è particolarmente comodo e semplice.

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Codice tariffa doganale
39269097